605Dh Halt Option Code Funktion Das Objekt enthält die auszuführende Aktion, wenn im Controlword 6040h das Bit 8 (Halt) gesetzt wird. Objektbeschreibung Index 605Dh Objektname Halt Option Code Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0001h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Wert in Objekt 605Dh Beschreibung -32768 bis 0 Reserviert 1 Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) 2 Abbremsen mit quick stop ramp (6085h) 3 bis 32767 Reserviert
605Dh Halt Option Code Funktion Das Objekt enthält die auszuführende Aktion, wenn im Controlword 6040h das Bit 8 (Halt) gesetzt wird. Objektbeschreibung Index 605Dh Objektname Halt Option Code Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0001h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Beschreibung Wert in Objekt 605Dh Beschreibung -32768 bis 0 Reserviert 1 Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) 2 Abbremsen mit quick stop ramp (6085h) 3 bis 32767 Reserviert
Funktion Das Objekt enthält die auszuführende Aktion, wenn im Controlword 6040h das Bit 8 (Halt) gesetzt wird.
Objektbeschreibung Index 605Dh Objektname Halt Option Code Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0001h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie
Beschreibung Wert in Objekt 605Dh Beschreibung -32768 bis 0 Reserviert 1 Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) 2 Abbremsen mit quick stop ramp (6085h) 3 bis 32767 Reserviert