810 Target Position Funktion In diesem Parameter tragen Sie die Zielposition für den Positioniermodus Manual Data Input ein. Den Parameter (Signal MDI_TARPOS) können Sie direkt über das PROFINET-Telegramm 9 oder 209 übertragen. Objektbeschreibung Index 032Ah Objektname Target Position Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
810 Target Position Funktion In diesem Parameter tragen Sie die Zielposition für den Positioniermodus Manual Data Input ein. Den Parameter (Signal MDI_TARPOS) können Sie direkt über das PROFINET-Telegramm 9 oder 209 übertragen. Objektbeschreibung Index 032Ah Objektname Target Position Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
Funktion In diesem Parameter tragen Sie die Zielposition für den Positioniermodus Manual Data Input ein. Den Parameter (Signal MDI_TARPOS) können Sie direkt über das PROFINET-Telegramm 9 oder 209 übertragen.
Objektbeschreibung Index 032Ah Objektname Target Position Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER32 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie