PSA56 Modbus RTU Online-Handbuch

819 Position Mode

Funktion

Der Parameter beschreibt das Positionierverhalten im Modus Manual Data Input.

Objektbeschreibung

Index 0333h
Objektname Position Mode
Object Code VARIABLE
Datentyp UNSIGNED16
Speicherbar ja, Kategorie: Applikation
Zugriff lesen/schreiben
PDO-Mapping nein
Zulässige Werte
Vorgabewert 0001h
Firmware Version FIR-v2139-B1020888
Änderungshistorie

Beschreibung

Bit 0 (Absolute/Relative positioning mode)

Wert = 1: Die Zielposition im Signal TARPOS definiert die absolute Zielposition für die Bewegung.

Wert = 0. TDie Zielposition im Signal TARPOS definiert die absolute Zielposition für die Bewegung, bezogen auf die aktuelle Position der Achse.

Bit 1 (Positive Modulo positioning direction)

Dieses Kommando funktioniert nur, wenn der absolute Modus ist aktiviert (Bit 0 = 1).

Wert 1: Die absolute Position sollte erreicht werden durch eine Bewegung in die positive Richtung. Wenn Bits 1 und 2 beide "1" sind, wird die Zielposition über den kürzesten Weg erreicht.

Wert 0 Wenn Bits 1 und 2 beide "0" sind, wird die Zielposition über den kürzesten Weg erreicht.

Bit 2 (Negative Modulo positioning direction)

Dieses Kommando funktioniert nur, wenn der absolute Modus ist aktiviert (Bit 0 = 1).

Wert 1: Die absolute Position sollte erreicht werden durch eine Bewegung in die negative Richtung. Wenn Bits 1 und 2 beide "1" sind, wird die Zielposition über den kürzesten Weg erreicht.

Wert 0 Wenn Bits 1 und 2 beide "0" sind, wird die Zielposition über den kürzesten Weg erreicht.

Inhalt