820 Target Velocity NSOLL_A Funktion Zielgeschwindigkeit für den Modus Speed Control. Objektbeschreibung Index 0334h Objektname Target Velocity NSOLL_A Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 1000 Velocity Reference Value.
820 Target Velocity NSOLL_A Funktion Zielgeschwindigkeit für den Modus Speed Control. Objektbeschreibung Index 0334h Objektname Target Velocity NSOLL_A Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 1000 Velocity Reference Value.
Objektbeschreibung Index 0334h Objektname Target Velocity NSOLL_A Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie