822 Target Velocity NSOLL_B Funktion Zielgeschwindigkeit für den Modus Speed Control. Objektbeschreibung Index 0336h Objektname Target Velocity NSOLL_B Object Code VARIABLE Datentyp N4 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N4-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 1000 Velocity Reference Value.
822 Target Velocity NSOLL_B Funktion Zielgeschwindigkeit für den Modus Speed Control. Objektbeschreibung Index 0336h Objektname Target Velocity NSOLL_B Object Code VARIABLE Datentyp N4 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N4-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 1000 Velocity Reference Value.
Objektbeschreibung Index 0336h Objektname Target Velocity NSOLL_B Object Code VARIABLE Datentyp N4 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 00000000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie