830 Speed Error Tolerance Range Funktion Definiert den maximal erlaubten Schlupffehler symmetrisch zur Sollgeschwindigkeit im Modus Speed Control. Objektbeschreibung Index 033Eh Objektname Speed Error Tolerance Range Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 60000 Velocity Reference Value. Weicht die Istgeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit so stark ab, dass der Wert (Absolutbetrag) dieses Parameters überschritten wird, wird ein Schlupffehler ausgelöst. Die Abweichung muss länger andauern als die Zeit in .831 Speed Error Tolerance Time
830 Speed Error Tolerance Range Funktion Definiert den maximal erlaubten Schlupffehler symmetrisch zur Sollgeschwindigkeit im Modus Speed Control. Objektbeschreibung Index 033Eh Objektname Speed Error Tolerance Range Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 60000 Velocity Reference Value. Weicht die Istgeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit so stark ab, dass der Wert (Absolutbetrag) dieses Parameters überschritten wird, wird ein Schlupffehler ausgelöst. Die Abweichung muss länger andauern als die Zeit in .831 Speed Error Tolerance Time
Funktion Definiert den maximal erlaubten Schlupffehler symmetrisch zur Sollgeschwindigkeit im Modus Speed Control.
Objektbeschreibung Index 033Eh Objektname Speed Error Tolerance Range Object Code VARIABLE Datentyp N2 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie
Beschreibung N2-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 60000 Velocity Reference Value. Weicht die Istgeschwindigkeit von der Sollgeschwindigkeit so stark ab, dass der Wert (Absolutbetrag) dieses Parameters überschritten wird, wird ein Schlupffehler ausgelöst. Die Abweichung muss länger andauern als die Zeit in .831 Speed Error Tolerance Time