841 Torque Max Velocity Funktion Maximale Geschwindigkeit für den Torque-Modus. Objektbeschreibung Index 0349h Objektname Torque Max Velocity Object Code VARIABLE Datentyp N4 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 40000000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N4-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 1000 Velocity Reference Value.
841 Torque Max Velocity Funktion Maximale Geschwindigkeit für den Torque-Modus. Objektbeschreibung Index 0349h Objektname Torque Max Velocity Object Code VARIABLE Datentyp N4 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 40000000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie Beschreibung N4-normierter Wert, bezieht sich auf den Referenzwert 1000 Velocity Reference Value.
Objektbeschreibung Index 0349h Objektname Torque Max Velocity Object Code VARIABLE Datentyp N4 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 40000000h Firmware Version FIR-v2139-B1020888 Änderungshistorie