6080h Max Motor Speed Funktion Enthält die maximal zulässige Geschwindigkeit des Motors in benutzerdefinierten Einheiten. Objektbeschreibung Index 6080h Objektname Max Motor Speed Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Bewegung Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert PD6-E891L95-M-65-10: 00007530h PD6-E891M95-M-65-10: 00007530h PD6-E891S95-M-65-10: 00007530h PD6-EB80CD-M-65-10: 0000109Ah PD6-EB80LD-M-65-10: 000010CCh PD6-EB80MD-M-65-10: 0000109Ah PD6-EB80SD-M-65-10: 00001004h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1614: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Applikation" auf "ja, Kategorie: Tuning". Firmware Version FIR-v1738-B501312: Eintrag "Object Name" geändert von "Maximum Speed" auf "Max Motor Speed". Firmware Version FIR-v1738-B501312: Tabellen-Eintrag "PDO-Mapping" bei Subindex 00 geändert von "nein" auf "RX-PDO". Firmware Version FIR-v1748-B538662: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Tuning" auf "ja, Kategorie: Bewegung". Firmware Version FIR-v1825-B577172: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Bewegung" auf "ja, Kategorie: Tuning". Firmware Version FIR-v1825-B577172: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Tuning" auf "ja, Kategorie: Bewegung".
6080h Max Motor Speed Funktion Enthält die maximal zulässige Geschwindigkeit des Motors in benutzerdefinierten Einheiten. Objektbeschreibung Index 6080h Objektname Max Motor Speed Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Bewegung Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert PD6-E891L95-M-65-10: 00007530h PD6-E891M95-M-65-10: 00007530h PD6-E891S95-M-65-10: 00007530h PD6-EB80CD-M-65-10: 0000109Ah PD6-EB80LD-M-65-10: 000010CCh PD6-EB80MD-M-65-10: 0000109Ah PD6-EB80SD-M-65-10: 00001004h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1614: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Applikation" auf "ja, Kategorie: Tuning". Firmware Version FIR-v1738-B501312: Eintrag "Object Name" geändert von "Maximum Speed" auf "Max Motor Speed". Firmware Version FIR-v1738-B501312: Tabellen-Eintrag "PDO-Mapping" bei Subindex 00 geändert von "nein" auf "RX-PDO". Firmware Version FIR-v1748-B538662: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Tuning" auf "ja, Kategorie: Bewegung". Firmware Version FIR-v1825-B577172: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Bewegung" auf "ja, Kategorie: Tuning". Firmware Version FIR-v1825-B577172: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Tuning" auf "ja, Kategorie: Bewegung".
Objektbeschreibung Index 6080h Objektname Max Motor Speed Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Bewegung Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert PD6-E891L95-M-65-10: 00007530h PD6-E891M95-M-65-10: 00007530h PD6-E891S95-M-65-10: 00007530h PD6-EB80CD-M-65-10: 0000109Ah PD6-EB80LD-M-65-10: 000010CCh PD6-EB80MD-M-65-10: 0000109Ah PD6-EB80SD-M-65-10: 00001004h Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1614: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Applikation" auf "ja, Kategorie: Tuning". Firmware Version FIR-v1738-B501312: Eintrag "Object Name" geändert von "Maximum Speed" auf "Max Motor Speed". Firmware Version FIR-v1738-B501312: Tabellen-Eintrag "PDO-Mapping" bei Subindex 00 geändert von "nein" auf "RX-PDO". Firmware Version FIR-v1748-B538662: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Tuning" auf "ja, Kategorie: Bewegung". Firmware Version FIR-v1825-B577172: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Bewegung" auf "ja, Kategorie: Tuning". Firmware Version FIR-v1825-B577172: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Tuning" auf "ja, Kategorie: Bewegung".