2010h IP-Configuration Funktion Über dieses Objekt konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle. Das Objekt wird nur einmalig beim Neustart der Steuerung berücksichtigt. Weitere Details finden Sie im Kapitel Inbetriebnahme. Objektbeschreibung Index 2010h Objektname IP-Configuration Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000006Ch Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet". Beschreibung IP Wert = "1": Eine statische IP-Adresse aus dem Objekt 2011h wird genutzt und die Netzwerkmaske aus dem Objekt 2012h wird genutzt. DHCP Wert = "1": Die IP-Adressvergabe mittels eines DHCP-Servers wird aktiviert AUTO Wert = "1": Die IP-Adressvergabe über das AUTO-IP Protokoll wird aktiviert NBIOS Wert = "1": Das NetBIOS-Protokoll wird aktiviert, notwendig vor einer Hostname-Auflösung (z.B. bei einem ping-Kommando). LLMNR Wert = "1": Das LLMNR-Protokoll wird aktiviert, notwendig vor einer Hostname-Auflösung (z.B. bei einem ping-Kommando). Anmerkung: Um Konflikte zu vermeiden, setzen Sie niemals gleichzeitig auf "1" das Bit 0 (statische IP-Adresse) und die Bits 2 und 3 (DHCP bzw. Auto-IP)..
2010h IP-Configuration Funktion Über dieses Objekt konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle. Das Objekt wird nur einmalig beim Neustart der Steuerung berücksichtigt. Weitere Details finden Sie im Kapitel Inbetriebnahme. Objektbeschreibung Index 2010h Objektname IP-Configuration Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000006Ch Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet". Beschreibung IP Wert = "1": Eine statische IP-Adresse aus dem Objekt 2011h wird genutzt und die Netzwerkmaske aus dem Objekt 2012h wird genutzt. DHCP Wert = "1": Die IP-Adressvergabe mittels eines DHCP-Servers wird aktiviert AUTO Wert = "1": Die IP-Adressvergabe über das AUTO-IP Protokoll wird aktiviert NBIOS Wert = "1": Das NetBIOS-Protokoll wird aktiviert, notwendig vor einer Hostname-Auflösung (z.B. bei einem ping-Kommando). LLMNR Wert = "1": Das LLMNR-Protokoll wird aktiviert, notwendig vor einer Hostname-Auflösung (z.B. bei einem ping-Kommando). Anmerkung: Um Konflikte zu vermeiden, setzen Sie niemals gleichzeitig auf "1" das Bit 0 (statische IP-Adresse) und die Bits 2 und 3 (DHCP bzw. Auto-IP)..
Funktion Über dieses Objekt konfigurieren Sie die Ethernet-Schnittstelle. Das Objekt wird nur einmalig beim Neustart der Steuerung berücksichtigt. Weitere Details finden Sie im Kapitel Inbetriebnahme.
Objektbeschreibung Index 2010h Objektname IP-Configuration Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0000006Ch Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1748-B533384: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "ja, Kategorie: Ethernet".
Beschreibung IP Wert = "1": Eine statische IP-Adresse aus dem Objekt 2011h wird genutzt und die Netzwerkmaske aus dem Objekt 2012h wird genutzt. DHCP Wert = "1": Die IP-Adressvergabe mittels eines DHCP-Servers wird aktiviert AUTO Wert = "1": Die IP-Adressvergabe über das AUTO-IP Protokoll wird aktiviert NBIOS Wert = "1": Das NetBIOS-Protokoll wird aktiviert, notwendig vor einer Hostname-Auflösung (z.B. bei einem ping-Kommando). LLMNR Wert = "1": Das LLMNR-Protokoll wird aktiviert, notwendig vor einer Hostname-Auflösung (z.B. bei einem ping-Kommando). Anmerkung: Um Konflikte zu vermeiden, setzen Sie niemals gleichzeitig auf "1" das Bit 0 (statische IP-Adresse) und die Bits 2 und 3 (DHCP bzw. Auto-IP)..