Spindeln mit Trapezgewinde Beschreibung Technische Daten Trapezspindeln weisen einen Flankenwinkel von 30° auf und eignen sich besonders gut für den Einsatz als Bewegungsschraube. Sie sind in verschiedenen Längen, Durchmessern und Steigungen erhältlich. Gewindesteigung  - Standard-Axialspiel 0.03 mm - 0.05 mm Max. Axialspiel ±0.05, ±0.06, ±0.07, ±0.09 mm Zugfestigkeit 760 N/mm2
Spindeln mit ACME-Gewinde Beschreibung Technische Daten Spindeln mit ACME-Gewinde haben einen Flankenwinkel von 29° und lassen sich ideal als Bewegungsschraube verwenden. Große Steigungen ermöglichen schnelle Bewegungen, kleine Steigungen große Kräfte. Gewindesteigung  - Standard-Axialspiel 0.03 mm - 0.07 mm Max. Axialspiel  - Zugfestigkeit 760 N/mm2