Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
C5-E-1-11 – Motor Controller/Drive für EtherNet/IP oder USB
Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch (FIR-v2139).
Technische Daten
-
Feldbus EtherNet/IP
-
Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
-
Spitzenstrom (RMS) 6 A
-
Anzahl Digitaleingänge 5
-
Anzahl Analogeingänge 2
-
Anzahl Digitalausgänge 3
-
Encodereingang
-
Bremsenausgang
-
Temperaturbereich -10 °C - 40 °C
-
Schnittstelle USB
-
Nennstrom (RMS) 6 A
-
Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
-
Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar
-
Typ Analogeingang 0 - 10 V, 0 - 20 mA / 0 - 10 V umschaltbar
-
Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA)
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Gewicht 0.27 kg
Abmessungen
Downloads
Handbücher
Konformität
Zubehör
EB-BRAKE-48V | Bremsen-Modul |
|
|
ZK-PADP-12-500-S | Encoderkabel Contr. 0.5m |
|
|
ZK-M12-8-2M-2-PADP | Encoderkabel gewinkelt 2m |
|
|
ZK-MCM-12-500-S-JPAD | Encoderkabel NME2/3 0.5m |
|
|
ZK-MCM-12-2,0-S-JPAD | Encoderkabel NME2/3 2.0m |
|
|
ZK-NOE-10-500-S-PADP | Encoderkabel NOE 0.5m |
|
|
ZK-NTO3-10-500-PADP | Encoderkabel NTO3 0.5m |
|
|
ZK-NTO3-10-1000-PADP | Encoderkabel NTO3 1m |
|
|
ZK-WEDL-500-S-PADP | Encoderkabel WEDL 0.5m |
|
|
Z-K4700/50 | Kondensator |
|
|
Z-K10000/100 | Kondensator |
|
|
ZK-MICROUSB | Micro-USB-Kabel 1.5m |
|
|
ZCPHOFKC-2,5HC-4 * | Klemmstecker, 4-polig |
|
|
ZCPHOFK-MC0,5-12 * | Stecker für Ein-/Ausgänge |
|
|
ZCPHOFKC-2,5HC-2 * | Klemmstecker, 2-polig |
|
|
ZCPHOFK-MC0,5-2 * | Steckverbinder |
|
Knowledge Base
Unsere Beispielprogramme zeigen Ihnen, wie Sie NanoJ-Codevorlagen zur individuellen Konfiguration von Nanotec-Motorcontrollern nutzen.
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie einen Nanotec-Controller mit einem DHCP-Tool über Ethernet anschließen.
EtherNet/IP (EtherNet Industrial Protocol) ist ein Echtzeit-Ethernet, das in erster Linie in der Automatisierungstechnik verwendet wird. Es wurde von Allen-Bradley entwickelt und als offener Standard an die Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) weitergegeben.