STA1418S0304-A –  Schrittmotor – NEMA 6

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Artikel Kombinieren

Sehr kleiner High-Torque-Schrittmotor in Baugröße NEMA 6 (14 mm) mit 1,8° Schrittwinkel und 0,62 Ncm Haltemoment. Aufgrund seines geringen Flanschmaßes eignet sich dieser Motor ideal für den Einsatz in engen Bauräumen, wie in der Medizintechnik, der Laborautomatisierung oder der optischen Technologie.

  • Sehr kompakte Bauweise
  • 1,8 ° Schrittwinkel
  • Passende Motor Controller verfügbar

Ein breites Angebot an kundenspezifischen Wellen- und Kabelausführungen finden Sie unter Individuallösungen.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Strom pro Wicklung 0.3 A
  • Rotorträgheitsmoment 0.64 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 4.2 mH
  • Länge "A"
  • Wellenende(n) ein 
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 21 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht
  • Wellendurchmesser

Abmessungen

STA1418
Generierung läuft ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [Nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [Nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}