SCA2818L1504-L –  Schrittmotor mit Hohlwelle – NEMA 11

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Artikel Kombinieren

High-Torque-Schrittmotor in Baugröße NEMA 11 (28 mm) mit 1,8 ° Schrittwinkel. Die Serie SCA2818 ist standardmäßig mit einem zweiten Wellenende für die Montage eines Encoders ausgestattet. 

Einen passenden Encoder finden Sie nach Auswahl des Motors schnell und einfach über den Online-Konfigurator. 

Passende Motor Controller: 
C5, C5-E, N5, CL3-E, CL4-E

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA 11 
  • Strom pro Wicklung 1.5 A
  • Rotorträgheitsmoment 18 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 1.9 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 1.9 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht

Abmessungen

SCA2818-L
Generierung läuft ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}