LSNUT-AFAJ-TSGA –  Radial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder

Verfügbarkeit

Technische Daten

  • Gewindecode TSGA 
  • Gewindedurchmesser 10 mm
  • Gangzahl
  • Lochkreisdurchmesser 28.6 mm
  • Gewindetyp Trapez 
  • Gewindesteigung 6 mm
  • Passende Motoren LSA…-TSGA 
  • Bohrungsdurchmesser 4.8 mm

Abmessungen