LSA141S03-A-TDBA-102 –  Externer Linearaktuator – NEMA 6

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.

Technische Daten

  • Größe
  • Wellenende(n) ein 
  • Geschwindigkeit 20 mm/s
  • Gewindetyp Trapez 
  • Gewindesteigung
  • Widerstand pro Wicklung 21 Ohm
  • Max. Axialspiel ±0.05 mm
  • Länge "A"
  • NEMA
  • Max. Kraft 15.6 N
  • Strom pro Wicklung 0.3 A
  • Gewindedurchmesser
  • Auflösung 5 µm/step
  • Induktivität pro Wicklung 3.8 mH
  • Spindellänge "L"
  • Gewicht

Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [Nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [Nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Zubehör

NANOLUBE-50G Lagerfett
LSNUT-AGAC-TDBA Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
LSNUT-AEAC-TDBA Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
LSNUT-AAAA-TDBA Gewindemutter