HRTA-1301-018

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Hollow Rotary Tables sind nur in Kombination mit einem Schrittmotor erhältlich.

Technische Daten

  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Wirkungsgrad 98 %
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 22 Nm
  • Wiederholpositioniergenauigkeit 1±0.5 ´(Winkelminuten)
  • Planlauf der Stirnfläche (Abtrieb)
  • Untersetzung 18 
  • Trägheitsmoment 11000 kg mm²
  • Betriebstemperatur -25 °C - 90 °C
  • Flanschlänge L1
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 2000 N
  • Größe
  • Typ Verstärkte Lagerung 
  • Max. Verdrehspiel 1 ´(Winkelminuten)
  • Max. Abtriebsdrehmoment 22 Nm
  • Max. Kippmoment
  • Rundlauf des Innen-/Außendurchmesser (Abtrieb)
  • Max. Antriebsdrehzahl 4000 U/min
  • Lebensdauer 20000 h
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • IP-Schutz Getriebe IP50 

Abmessungen

Generierung läuft ...