ASA8618M9504-W1 –  Schrittmotor IP65 mit UL-/CSA-Zertifizierung – NEMA 34
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
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • IP-Schutz Motor (außer Wellenausgang) IP65 
  • Haltemoment
  • Induktivität pro Wicklung 2.3 mH
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Typ Encodersignal SSI 
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,75 – 15,00 V
  • NEMA 34 
  • Strom pro Wicklung 9.5 A
  • Widerstand pro Wicklung 0.23 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 1900 gcm²
  • Gewicht
  • Encoder  
  • Encoderauflösung SSI 17 Bit Singleturn- / 16 Bit Multiturn-Absolut 

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Zubehör

ZK-M12-4-2M-1-LFF Motorkabel gerade 2m
ZK-M12-4-2M-2-LFF Motorkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-4-5M-1-LFF Motorkabel gerade 5m
ZK-M12-4-5M-2-LFF Motorkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-8-2M-1-AFF Encoderkabel gerade 2m
ZK-M12-8-2M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-M12-8-5M-1-AFF Encoderkabel gerade 5m
ZK-M12-8-5M-2-AFF Encoderkabel gewinkelt 5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m