DB59S024035-A –  Bürstenloser DC-Motor

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren

Bürstenloser Gleichstrommotor in eckiger Bauform. Mit einem Wellenende und Hallsensoren. 

Technische Daten

  • NEMA 23 
  • Nennleistung 84 W
  • Nennmoment 32.6 oz-in
  • Nennstrom 5 A
  • Nenndrehzahl 3500 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 75 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.63 mH
  • Gewicht 1.1 lb
  • Größe 2.2 in
  • Nennspannung 24 V
  • Spitzenmoment 97.7 oz-in
  • Spitzenstrom 15 A
  • Drehmomentkonstante 4.5 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.57 Ohm
  • Länge "A" 2.1 in

Abmessungen


Kennlinie

Created with Highcharts 9.3.3Drehmoment [Nm]Drehzahl [U/min]Wirkungsgrad [%]0.100.200.300.400.500.600.700.800.901.001.1001 2002 4003 6004 8000255075100
Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Geschwindigkeit
Ausgangsleistung
Wirkungsgrad
Eingangsleistung
Verlustleistung
Strohmaufnahme
Dauerbetriebsbereich
Drehzahl [U/min] bei 1,977.50 Nm
24V
 
 
 
 
 
 
 
n/a

Zubehör

ZD-DF56 Dämpfer

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info