NP5-40 –  Motor Controller für SPI

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch sowie das Dokument „Anleitung zum Firmware-Update auf die Version FIR-v2039“.
 

Technische Daten

  • Schnittstelle
  • Nennstrom (RMS) 6 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 3.3 V 
  • Typ Analogeingang 0...3.3 V 
  • Typ Digitalausgang 3.3 V 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht
  • Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C

Abmessungen

NP5
Generierung läuft ...

Zubehör

DK-NP5-48 Entwicklerboard für NP5