EtherCAT steht für „Ethernet for Control Automation Technology“ und ist ein Ethernet-basiertes Echtzeit-Feldbus-Protokoll. Entwickelt wurde EtherCAT von Beckhoff Automation für die Automatisierungstechnik. Seit 2003 verwaltet die EtherCAT Technology Group die Weiterentwicklung des Protokolls, das seit 2005 auch eine offizielle IEC-Norm ist.
NP5-20 – Motor Controller für EtherCAT
Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch (FIR-v2139).
Technische Daten
-
Schnittstelle -
-
Nennstrom (RMS) 6 A
-
Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
-
Typ Digitaleingänge 3.3 V
-
Typ Analogeingang 0...3.3 V
-
Typ Digitalausgang 3.3 V
-
Typ Encodersignal inkrementell
-
Gewicht 0.035 kg
-
Betriebsspannung 12 VDC - 48 VDC
-
Spitzenstrom (RMS) 10 A
-
Anzahl Digitaleingänge 6
-
Anzahl Analogeingänge 2
-
Anzahl Digitalausgänge 4
-
Encodereingang
-
Bremsenausgang
-
Temperaturbereich -10 °C - 40 °C