LSNUT-AAAE-UKBN – Gewindemutter
Technische Daten
-
Gewindecode UKBN
-
Gewindedurchmesser 6.35 mm
-
Gangzahl 1
-
Lochkreisdurchmesser 19.1 mm
-
Gewindetyp ACME
-
Gewindesteigung 1.59 mm
-
Passende Motoren LSA...-UKBN
-
Bohrungsdurchmesser 3.6 mm