LSNUT-AAAE-UKAS – Gewindemutter
Technische Daten
-
Gewindecode UKAS
-
Gewindedurchmesser 6.35 mm
-
Gangzahl 1
-
Lochkreisdurchmesser 19.1 mm
-
Gewindetyp ACME
-
Gewindesteigung 0.79 mm
-
Passende Motoren LSA...-UKAS
-
Bohrungsdurchmesser 3.6 mm