LSNUT-AEAE-TJBA – Axial vorgespannte Gewindemutter mit Druckfeder
Technische Daten
-
Gewindecode TJBA
-
Gewindedurchmesser 6 mm
-
Gangzahl 1
-
Lochkreisdurchmesser 19.1 mm
-
Gewindetyp Trapez
-
Gewindesteigung 1 mm
-
Passende Motoren LSA...-TJBA
-
Bohrungsdurchmesser 3.6 mm