High-Torque-Getriebe – Produkte

NEMA 17 Planetengetriebe für Schrittmotoren (Stepper oder BLDC)

GP42 – High-Torque-Planetengetriebe

Planetengetriebe für Schrittmotoren und bürstenlose DC-Motoren in Baugröße NEMA 17. Für Außenläufermotoren und Innenläufermotoren geeignet.
  • Untersetzung 3.93  - 240.55 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 6.5 Nm - 15 Nm
  • Wirkungsgrad 78 % - 90 %
  • Max. Verdrehspiel 60 ´(Winkelminuten)
  • Für Motorgröße 45 mm (BLDC), NEMA 17 
NEMA 23/24 Planetengetriebe für Schrittmotoren (stepper oder bldc)

GP56 – High-Torque-Planetengetriebe

Planetengetriebe für Motoren in Baugröße NEMA 23 und 24 (56/60 mm). Mit 12-mm-Welle und gleitgelagerte Planeten oder mit 14-mm-Welle und verstärkter Abtriebslagerung.
  • Untersetzung 3.29  - 256.23 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 13.55 Nm - 26.38 Nm
  • Wirkungsgrad 70 % - 92 %
  • Max. Verdrehspiel 30 ´(Winkelminuten) - 45 ´(Winkelminuten)
  • Für Motorgröße 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24 
Planetengetriebe für Motoren in Baugröße NEMA 34, 80-mm-BLDC-Motoren und 90mm-Außenläufermotoren. Motor wählen → Angebot anfordern!

GP80 – High-Torque-Planetengetriebe

Planetengetriebe für Motoren in Baugröße NEMA 34, 80-mm-BLDC-Motoren und 90mm-Außenläufermotoren.
  • Untersetzung 4.182  - 26.278 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 21.37 Nm - 47.85 Nm
  • Wirkungsgrad 85 % - 92 %
  • Max. Verdrehspiel 21 ´(Winkelminuten) - 22 ´(Winkelminuten)
  • Für Motorgröße 80 mm (BLDC), 90 mm (BLDC), NEMA 34 

High-Torque-Getriebe – Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen

Haben Sie Fragen?

Unser Vertriebsteam berät Sie kompetent bei allen Fragen rund um unsere Produkte.

Vertrieb kontaktieren