SCREW-ABA-UQKE-300 –  Spindel mit ACME-Gewinde

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.

Technische Daten

  • Gewindedurchmesser
  • Passende Motoren LA...-UQKE 
  • Kerndurchmesser
  • Max. Axialspiel
  • Spindelgeradheit
  • Spindelwerkstoff rostfrei (nicht säure- und salzwasserbeständig) 
  • Spindellänge
  • Gewindesteigung
  • mit Endenbearbeitung  
  • Standard-Axialspiel 0.07 mm
  • Materialnummer SUS303Cu (≙1.4570) 
  • Steigungsverzug ± 0.1/300 mm Strecke
  • Zugfestigkeit 760 N/mm2

Abmessungen

SCREW-ABA-...
Generierung läuft ...

Downloads

Konformität