LSNUT-AAAG-UQKE – Gewindemutter
Technische Daten
-
Gewindecode UQKE
-
Gewindedurchmesser 9.53 mm
-
Gangzahl 4
-
Lochkreisdurchmesser 22.2 mm
-
Gewindetyp ACME
-
Gewindesteigung 10.16 mm
-
Passende Motoren LSA...-UQKE
-
Bohrungsdurchmesser 3.6 mm