WD14050-5611-80C – Radantrieb
Technische Daten
-
Raddurchmesser 140 mm
-
Höhe 150 mm
-
Traglast 400 kg
-
Wirkungsgrad 94 %
-
Max. Abtriebsdrehmoment 40.54 Nm
-
Halterung
-
Gewicht 4.6 kg
-
Radbreite 50 mm
-
Radmaterial Vulkollan
-
Untersetzung 11
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 20.27 Nm
-
Für Motorgröße 80 mm (BLDC)
-
Trägheitsmoment 59 kg mm²
-
Betriebstemperatur -