WD16050-5611-23X –  Radantrieb

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.
Die Radantriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Raddurchmesser
  • Höhe - mm
  • Traglast
  • Wirkungsgrad 94 %
  • Max. Abtriebsdrehmoment 44.02 Nm
  • Halterung  
  • Gewicht
  • Radbreite
  • Radmaterial Vulkollan 
  • Untersetzung 11 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 22.01 Nm
  • Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24 
  • Trägheitsmoment 70 kg mm²
  • Betriebstemperatur   -  

Abmessungen

WD-X
Generierung läuft ...

Downloads