WD20050-5620-23G – Radantrieb
Technische Daten
-
Raddurchmesser 200 mm
-
Höhe 210 mm
-
Traglast 400 kg
-
Wirkungsgrad 94 %
-
Max. Abtriebsdrehmoment 46.06 Nm
-
Halterung
-
Gewicht 5.3 kg
-
Radbreite 50 mm
-
Radmaterial Vulkollan
-
Untersetzung 20
-
Abtriebsdrehmoment Nennwert 23.03 Nm
-
Für Motorgröße NEMA 23, NEMA 24
-
Trägheitsmoment 33 kg mm²
-
Betriebstemperatur -