NME2-UVW-U06-05-C –  Hochauflösender magnetischer Encoder
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
Dieser Artikel kann nicht einzeln bestellt werden, sondern nur als Teil einer Kombination.

Technische Daten

  • Index  
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Wellendurchmesser
  • Ausgangssignale Phase A, A\, B, B\, I, I\, H1, H2, H3 
  • Betriebstemperatur -25 °C - 105 °C
  • Luftfeuchtigkeit max. 95% (keine Kondensation) 
  • Line-Treiber  
  • Encoderauflösung 16384 Impulse pro Umdrehung
  • Betriebsspannung (Encoder) 4,50 – 5,50 V
  • Grenzgeschwindigkeit 12000 U/min
  • Lagertemperatur -25 °C - 105 °C

Abmessungen

NME2-C
Generierung läuft ...

Downloads

Zubehör

ZK-MCM-12-500-S-JXH Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-500-S-JPAD Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-500-S-JGH Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-2,0-S-JPAD Encoderkabel NME2/3 2.0m
ZK-NME2-12-500-S Encoderkabel NME2/3 0.5m