LSNUT-AAAG-TSCA – Gewindemutter
Technische Daten
-
Gewindecode TSCA
-
Gewindedurchmesser 10 mm
-
Gangzahl 1
-
Lochkreisdurchmesser 22.2 mm
-
Gewindetyp Trapez
-
Gewindesteigung 2 mm
-
Passende Motoren LSA…-TSCA
-
Bohrungsdurchmesser 3.6 mm