LSNUT-AGAJ-UQKE – Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
Technische Daten
-
Gewindecode UQKE
-
Gewindedurchmesser 9.53 mm
-
Gangzahl 4
-
Lochkreisdurchmesser 28.6 mm
-
Gewindetyp ACME
-
Gewindesteigung 10.16 mm
-
Passende Motoren LSA…-UQKE
-
Bohrungsdurchmesser 5.5 mm