LSNUT-AGAJ-TSGA – Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
Technische Daten
-
Gewindecode TSGA
-
Gewindedurchmesser 10 mm
-
Gangzahl 2
-
Lochkreisdurchmesser 28.6 mm
-
Gewindetyp Trapez
-
Gewindesteigung 6 mm
-
Passende Motoren LSA…-TSGA
-
Bohrungsdurchmesser 5.5 mm