LSNUT-AGAE-UIAP – Vorgespannte Gewindemutter mit Torsionsfeder
Technische Daten
-
Gewindecode UIAP
-
Gewindedurchmesser 0.2188 in
-
Gangzahl 1
-
Lochkreisdurchmesser 0.75 in
-
Gewindetyp ACME
-
Gewindesteigung 0.02401 in
-
Passende Motoren LSA...-UIAP
-
Bohrungsdurchmesser 0.14 in