APBA80M048030-EB –  Bürstenloser DC-Motor IP65 – 80 mm
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
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Nennspannung 48 V
  • Spitzenmoment
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Rotorträgheitsmoment 1240 gcm²
  • Induktivität (Line to Line) 0.28 mH
  • Encoder  
  • Betriebsspannung (Encoder) 5 V
  • Gewicht
  • Encoderauflösung 2500 Impulse pro Umdrehung
  • Welle Passfedernut mit Passfeder 
  • Nennleistung 750 W
  • Nennmoment
  • Nennstrom 22.2 A
  • Drehmomentkonstante 10.7 Ncm/A
  • Widerstand (Line to Line) 0.05 Ohm
  • IP-Schutz Motor IP65 
  • Encodertyp inkrementell 
  • Länge "A"
  • Bremse  
  • Haltemoment (Bremse)

Abmessungen

Generierung läuft ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info