Low-Noise-Planetengetriebe – Größen

GP42-N

GP42-N – Geräuscharme Planetengetriebe

Geräuscharme Getriebe für bürstenlose DC-Motoren und Schrittmotoren in Baugröße NEMA 17 (42 mm) und die Außenläufermotoren DF45. Erhältlich in ein- oder zweistufiger Ausführung.
  • Untersetzung 4  - 30 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.8 Nm - 4.9 Nm
  • Wirkungsgrad 81 % - 91 %
  • Max. Verdrehspiel 34 ´(Winkelminuten) - 48 ´(Winkelminuten)
Leise Schrittmotor-Getriebe, Low-Noise bürstenlose DC-Motor-Getriebe

GP56-N – Geräuscharme Planetengetriebe

Geräuscharme Planetengetriebe mit hoher Laufruhe für Motoren in den Baugrößen NEMA 23/24 (56/60 mm) und Außenläufermotoren. Die Getriebe werden in neun verschiedenen Versionen angeboten.
  • Untersetzung 3.24  - 35.05 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 1.5 Nm - 11.8 Nm
  • Wirkungsgrad 85 % - 93 %
  • Max. Verdrehspiel 18 ´(Winkelminuten) - 43 ´(Winkelminuten)

Low-Noise-Getriebe  –  Filter

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

Produktfinder

Untersetzung
0
0
von
bis
Abtriebsdrehmoment Nennwert
0 Nm
0 Nm
von Nm
bis Nm
Max. Abtriebsdrehmoment
0 Nm
0 Nm
von Nm
bis Nm
Für Motorgröße
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Wirkungsgrad
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.
Berechnete Länge
0 mm
0 mm
von mm
bis mm
Max. Verdrehspiel
Diesen Filter zu setzen, würde bei Ihrer bisherigen Auswahl ein leeres Ergebnis liefern.

0 Ergebnisse

Artikel Untersetzung Abtriebsdrehmoment Nennwert Max. Abtriebsdrehmoment Für Motorgröße Wirkungsgrad Berechnete Länge Max. Verdrehspiel Preis