Frameless BLDC-Motoren

Die Motor-Kits der DKA-Serie bieten eine besonders effiziente Lösung für kompakte Antriebssysteme. Ihr modularer Aufbau aus Stator und Rotor spart Platz und ermöglicht eine flexible Systemintegration.

Da die gehäuselosen Motoren weder Kupplung noch Montageteile benötigen, reduzieren sich Materialeinsatz und -kosten erheblich. Eine breite Auswahl an Größen und die hohe Drehmomentdichte gewährleisten die optimale Anpassung an individuelle Anforderungen.
 

Vertrieb Kontaktieren

Technische Daten Frameless BLDC-Motoren

Außendurchmesser Stator (mm) Innendurchmesser Rotor ID (mm) Nennspannung (VDC) Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Rotorhöhe (mm)
DKA25M024100 25 11.6 24 0.032 10,000 7
DKA25L024100 25 11.6 24 0.063 10,000 11
DKA38M024080 38 18 24 0.1 8,000 8.1
DKA38L048080 38 18 48 0.23 5,000 16.1
DKA43M048050 43 25.5 48 0.45 5,000 9.5
DKA50M048048 50 30 48 0.3 5,000 10
DKA50L048035 50 30 48 0.5 3,500 17
DKA60M048045 60 39.2 48 0.45 4,500 16
DKA70M048035 70 42 48 0.55 3,650 12
DKA70L048035 70 42 48 1 3,500 21
DKA85M048029 85 52 48 1.20 2,950 15
DKA85L048035 85 52 48 2 3,500 25
DKA102M048020 102 63 48 2.5 2,000 18
DKA115M048014 115 74 48 3.9 1,400 26
DKA115L048006 115 74 48 7.8 620 51

Downloads

Angebot jetzt anfordern!

Bitte wenden Sie sich an den für Ihr Postleitzahlengebiet zuständigen Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie Fragen zu einer spezifischen Applikation haben oder ein konkretes Angebot anfordern möchten.

 

Vertrieb Kontaktieren