Getriebe für bürstenlose DC- und Schrittmotoren – Typen

Ideal für Positionierungstische und Greifer an Roboterarmen → Stirnrad-Hohlwellengetriebe mit Kreuzwellenlager und High-Performance-Schrittmotoren von Nanotec.

Hollow Rotary Tables

Hollow Rotary Tables vereinen ein einstufiges Stirnradgetriebe mit einem Kreuzrollenlager und ermöglichen präzise Positionierung bei hoher Axiallast.
  • Untersetzung 10  - 18 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 3.5 Nm - 22 Nm
  • Wirkungsgrad 98 %
  • Max. Verdrehspiel 1 ´(Winkelminuten)
Planetary gearbox for stepper motor and BLDC motor from Nanotec: ✔triple meshing ✔very high torque ✔highest efficiency. → Learn more and get a quote now!

Planetengetriebe

Planetengetriebe bieten durch den dreifachen Zahneingriff ein sehr hohes Drehmoment sowie den höchsten Wirkungsgrad bei konzentrischem Wellenausgang.
  • Untersetzung 3  - 512 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 0.2 Nm - 130 Nm
  • Wirkungsgrad 48 % - 98 %
  • Max. Verdrehspiel 7 ´(Winkelminuten) - 150 ´(Winkelminuten)
BLDC motor und stepper motor with worm gearbox → Contact us and get a quote! The output shaft is offset by 90° from the drive shaft. → Learn more

Schneckengetriebe

Bei den Getrieben der Serie GSGE ist die Abtriebswelle um 90° zur Antriebswelle versetzt. Sie zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und ihre Selbsthemmung aus.
  • Untersetzung 5  - 50 
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 35 Nm - 64 Nm
  • Wirkungsgrad 45 % - 86 %
  • Max. Verdrehspiel 120 ´(Winkelminuten)

Schrittmotor-Getriebe und BLDC-Motor-Getriebe

Bitte warten Sie, der Produktfinder lädt ...

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [Nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [Nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
So benutzen Sie den Produktfinder ERGEBNISLISTE TEILEN

{{ pfinder.totalResults }} Ergebnisse

Vergleichen