GP42-N2-24-SR –  Geräuscharme Planetengetriebe
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
Die GP42-N-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Für Motorgröße 45 mm (BLDC), NEMA 17 
  • Wirkungsgrad 82 %
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 4.9 Nm
  • Untersetzung 24 
  • Trägheitsmoment 0.638 kg mm²
  • Betriebstemperatur -10 °C - 50 °C
  • Flanschlänge L1
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 980 N
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Typ Standard-Lagerung 
  • Max. Verdrehspiel 34 ´(Winkelminuten)
  • Max. Abtriebsdrehmoment 9.8 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl 8500 U/min
  • Lebensdauer 5000 h
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 330 N

Abmessungen

Generierung läuft ...