GP56-N1-5-SR –  Geräuscharme Planetengetriebe
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
Die GP56-N-Getriebe sind nur in Kombination mit einem Motor erhältlich.

Technische Daten

  • Für Motorgröße 68 mm (BLDC), NEMA 23, NEMA 24 
  • Wirkungsgrad 92 %
  • Abtriebsdrehmoment Nennwert 1.7 Nm
  • Untersetzung 5.37 
  • Trägheitsmoment 2.3 kg mm²
  • Betriebstemperatur -10 °C - 50 °C
  • Flanschlänge L1
  • Zulässige axiale Wellenbelastung 880 N
  • IP-Schutz Getriebe IP54 
  • Typ Standard-Lagerung 
  • Max. Verdrehspiel 42 ´(Winkelminuten)
  • Max. Abtriebsdrehmoment 5 Nm
  • Max. Antriebsdrehzahl 8800 U/min
  • Lebensdauer 5000 h
  • Länge "L"
  • Gewicht
  • Zulässige radiale Wellenbelastung 330 N

Abmessungen

GP56-N
Generierung läuft ...