N5-1-4 –  Motorsteuerung für Modbus TCP

Einzelpreis

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Bitte fragen Sie uns nach Mengenrabatten, wenn Sie mehr als 24 Stück bestellen möchten.
Mengenrabatte auf Anfrage.

Verfügbarkeit

  • In Kürze wieder verfügbar.

Unter „Downloads“ finden Sie das zur Auslieferungsfirmware passende technische Handbuch. Bei Verwendung des Plug & Drive Studio 2 beachten Sie bitte das neue Handbuch sowie das Dokument „Anleitung zum Firmware-Update auf die Version FIR-v2039“.
 

Technische Daten

  • Schnittstelle
  • Nennstrom (RMS) 10 A
  • Passende Motoren Bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren 
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar oder 5 - 24 V 
  • Typ Analogeingang -10 - +10 V / 0 - 20 mA umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Typ Encodersignal inkrementell 
  • Gewicht
  • Betriebsspannung 12 VDC - 72 VDC
  • Spitzenstrom (RMS) 10 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encodereingang  
  • Bremsenausgang  
  • Temperaturbereich -10 °C - 40 °C

Abmessungen

N5-x-4 Modbus TCP
Generierung läuft ...

Zubehör

EB-BRAKE-48V Bremsen-Modul
ZK-PADP-12-500-S Encoderkabel Contr. 0.5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoderkabel gewinkelt 2m
ZK-MCM-12-500-S-JPAD Encoderkabel NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-2,0-S-JPAD Encoderkabel NME2/3 2.0m
ZK-NOE-10-500-S-PADP Encoderkabel NOE 0.5m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Encoderkabel NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Encoderkabel NTO3 0.5m
ZK-WEDL-500-S-PADP Encoderkabel WEDL 0.5m
Z-K4700/50 Kondensator
Z-K10000/100 Kondensator
ZCPHOFK-MC0,5-12  * Stecker für Ein-/Ausgänge
ZCWE-RM5-6  * Klemmstecker; 6pol; RM 5mm
ZCPHOFK-MC0,5-2  * Steckverbinder
ZCWE-RM5-3  * Klemmstecker; 3pol; RM 5mm
* Im Lieferumfang enthalten bei N5-1-4.

Knowledge Base

Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Unser Video zeigt, wie Schrittmotoren im Closed-Loop-Modus betrieben werden können – sensorlos, ohne Encoder. Für den sensorlosen Betrieb eignen sich unsere Steuerungen C5 und CL3-E.
Mehr Info
Closed-Loop-Schrittmotoren als Alternative zu BLDC-Motoren Lange Zeit wurde die Schrittmotortechnik als kostengünstige Alternative für Anwendungen betrachtet, die nicht die hohe Performance von Servomotoren erfordern. Während der Schrittmotor in der Gerätetechnik aufgrund seines attraktiven Serienpreises und des im Vergleich zu seiner Größe hohen Drehmoments immer seinen Platz behielt, wurden im Maschinenbau immer mehr Hilfsachsen auf…
Mehr Info