2017h LLDP Non-volatile Storage Funktion In diesem Objekt werden die Einstellungen für das LLDP Link-Layer Discovery Protocol gespeichert (Speicherkategorie Ethernet). Objektbeschreibung Index 2017h Objektname LLDP Non-volatile Storage Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2239-B1032745 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 03h Subindex 01h Name LLDP_Enable -used Lower Byte Only Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0007h Subindex 02h Name Tx_Timeout Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 001Eh Subindex 03h Name MsgTxHold -used Lower Byte Only Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0004h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 01h (LLDP_Enable): Bit "0": Global Enable, wenn gesetzt auf "1" Bit "1": LLDP Tx & Rx Enabled, wenn gesetzt auf "1" Bit "2": LLDP Tx Enabled, wenn gesetzt auf "1" 02h (Tx_Timeout): Das Intervall in Sekunden, in dem LLDP-Frames von diesem Gerät gesendet werden. 03h (MsgTxHold): Message-Transmission-Multiplier für die LLDP-Frames
2017h LLDP Non-volatile Storage Funktion In diesem Objekt werden die Einstellungen für das LLDP Link-Layer Discovery Protocol gespeichert (Speicherkategorie Ethernet). Objektbeschreibung Index 2017h Objektname LLDP Non-volatile Storage Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2239-B1032745 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 03h Subindex 01h Name LLDP_Enable -used Lower Byte Only Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0007h Subindex 02h Name Tx_Timeout Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 001Eh Subindex 03h Name MsgTxHold -used Lower Byte Only Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0004h Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 01h (LLDP_Enable): Bit "0": Global Enable, wenn gesetzt auf "1" Bit "1": LLDP Tx & Rx Enabled, wenn gesetzt auf "1" Bit "2": LLDP Tx Enabled, wenn gesetzt auf "1" 02h (Tx_Timeout): Das Intervall in Sekunden, in dem LLDP-Frames von diesem Gerät gesendet werden. 03h (MsgTxHold): Message-Transmission-Multiplier für die LLDP-Frames
Funktion In diesem Objekt werden die Einstellungen für das LLDP Link-Layer Discovery Protocol gespeichert (Speicherkategorie Ethernet).
Objektbeschreibung Index 2017h Objektname LLDP Non-volatile Storage Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED16 Speicherbar ja, Kategorie: Ethernet Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2239-B1032745 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 03h Subindex 01h Name LLDP_Enable -used Lower Byte Only Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0007h Subindex 02h Name Tx_Timeout Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 001Eh Subindex 03h Name MsgTxHold -used Lower Byte Only Datentyp UNSIGNED16 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert 0004h
Beschreibung Die Subindizes haben folgende Funktion: 01h (LLDP_Enable): Bit "0": Global Enable, wenn gesetzt auf "1" Bit "1": LLDP Tx & Rx Enabled, wenn gesetzt auf "1" Bit "2": LLDP Tx Enabled, wenn gesetzt auf "1" 02h (Tx_Timeout): Das Intervall in Sekunden, in dem LLDP-Frames von diesem Gerät gesendet werden. 03h (MsgTxHold): Message-Transmission-Multiplier für die LLDP-Frames