PD2-CB – Motore CC senza spazzole con controller integrato - NEMA 17 Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC intelligente con controller ed encoder integrati. Ideale per applicazioni altamente dinamiche con limiti di spazio, come nell'automazione di laboratorio. Sistema di servoassistenza… Dimensione Potenza nominale 52.5 W - 105 W Velocità nominale 4000 giri al minuto Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC Interfaccia USB, - Fieldbus -, CANopen
PD2-CB-IP – Motore CC senza spazzole con controllore integrato IP65 - NEMA 17 Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC intelligente con controller ed encoder integrati e classe di protezione IP65. Dotato di connettori M12. Nella versione CANopen, l'azionamento può essere controllato tramite il profilo del… Dimensione Potenza nominale 105 W Velocità nominale 4000 giri al minuto Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC Interfaccia USB, - Fieldbus -, CANopen
PD4-CB – Motore DC senza spazzole con controller integrato - NEMA 23 Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC intelligente con controller ed encoder integrati. Sistema di servoassistenza all-in-one di minimo ingombro che semplifica l'installazione. Dimensioni della flangia: 56 mm. Controllato… Dimensione Potenza nominale 135 W Velocità nominale 3500 giri al minuto Tensione operativa 12 VDC - 24 VDC Interfaccia USB, - Fieldbus -, CANopen
PD4-EB – Motore CC senza spazzole con controller integrato IP65 - NEMA 23 Descrizione prodotto Dati tecnici Motore DC brushless con controller integrato e classe di protezione IP65. Con interfaccia CANopen, Modbus TCP/RTU o EtherCAT ed encoder. Dimensione Potenza nominale 220 W Velocità nominale 3500 giri al minuto Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC Interfaccia -, USB Fieldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus RTU, -, Modbus TCP
PD6-CB – Motore DC senza spazzole con controller integrato - NEMA 34 e dimensione flangia 80 mm Descrizione prodotto Dati tecnici Motore BLDC intelligente con controller ed encoder integrati. Ideale per le applicazioni che richiedono alta efficienza e dimensioni compatte. Sistema di servoassistenza all-in-one a ingombro ridotto… Dimensione  - Potenza nominale 220 W - 534 W Velocità nominale 3000 giri al minuto Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC Interfaccia USB Fieldbus CANopen
PD6-EB – Motore DC senza spazzole con controller integrato IP65 - 80mm Descrizione prodotto Dati tecnici Ideale per applicazioni dinamiche: Motore BLDC integrato con potenza nominale fino a 942 W. Numerose opzioni di bus di campo disponibili. Facile da programmare con Plug & Drive Studio 3. Dimensione Potenza nominale 283 W - 940 W Velocità nominale 3000 giri al minuto Tensione operativa 12 VDC - 57.6 VDC Interfaccia USB Fieldbus EtherCAT, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet
Facile da programmare I motori sono facili e veloci da parametrizzare e programmare con il software gratuito Plug & Drive Studio. Con l'oscilloscopio integrato è possibile osservare tutti i valori in un ciclo di…
Configurazione rapida Il motore, il controller e l'encoder formano un'unità di azionamento compatta che richiede poco spazio e cablaggio e riduce i costi di installazione.
Controllo flessibile I motori possono essere controllati tramite fieldbus, orologio/direzione e ingressi digitali/analogici o integrati in un concetto di controllo esistente. È possibile anche il funzionamento…
Prestazioni massime In combinazione con l'avanzamento dell'accelerazione e le rampe a scatti limitati, il controllo della coppia, della velocità e della posizione orientato al campo offre prestazioni e tempi di ciclo…