Viti e dadi filettati  –  Tipi

Stepper motor leadscrews with trapezoidal or ACME thread

Viti filettate

Nanotec offre viti con filettatura trapezoidale e ACME. Tutti i tipi di viti sono disponibili in varie lunghezze, diametri e passi della vite
  • Passo della vite 0.3 mm - 12.7 mm
  • Gioco assiale standard 0.03 mm - 0.07 mm
  • Massimo. Gioco assiale 0.05 mm - 0.13 mm
  • Resistenza alla trazione 760 N/mm2
Dadi filettati

Dadi filettati

Nanotec ha in programma dadi standard e precaricati con Funzionamento fluido e lunga Durata di vita da abbinare alle viti filettate.
  • Tipo di filettatura Trapezoidale, ACME 
  • Diametro della vite 3.5 mm - 10 mm
  • Passo della vite 0.3 mm - 12.7 mm

Viti e dadi filettati  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

0 Risultati

Articolo Prezzo