Motori con controller integrato – Nanotec

Motori con controller integrato

I motori con controller forniscono un preciso controllo di posizione, velocità e coppia. Sono completamente programmabili e possono essere controllati tramite fieldbus, Clock & Direction o ingresso…

Controller per motori BLDC e passo-passo – Nanotec

Controller per motori BLDC e passo-passo

I motori con controller di Nanotec sono progettati per motori DC brushless e motori passo-passo. Sono adatti per il controllo ad anello chiuso con encoder, sensori di Hall o controllo senza sensori..

Software – Nanotec

Software

Plug&Drive Studio è stato progettato per la messa in servizio e la programmazione dei controlli del motore. Il software supporta le interfacce CAN (IXXAT), seriale, Ethernet e USB.

Motori DC brushless – Nanotec

Motori DC brushless

I motori BLDC sono altamente efficienti e coprono un'ampia gamma di velocità. Nanotec offre motori a rotore interno ed esterno, nonché motori slotless con caratteristiche di funzionamento molto…

Motori passo-passo – Nanotec

Motori passo-passo

I motori passo-passo Nanotec sono disponibili in molte dimensioni con o senza riduttore, freno o encoder. I motori passo-passo sono particolarmente adatti per applicazioni che richiedono una coppia…

Servoattuatori – Nanotec

Servoattuatori

Servoattuatore rotativo ad albero cavo con riduttore a gioco zero ed encoder multigiro senza batteria. Ideale per posizionamenti precisi con carichi elevati.

Wheel drives per robotica – Nanotec

Wheel drives per robotica

Ideale per robot di servizio o veicoli a guida automatica! I wheel drives sono disponibili come unità modulari o compatte e possono essere personalizzati per soddisfare i requisiti di prestazione…

Viti e dadi filettati – Nanotec

Viti e dadi filettati

Per gli attuatori lineari sono disponibili viti con diversi passi, diametri e lunghezze. I dadi filettati corrispondenti sono disponibili in varie versioni.

Riduttori per motori BLDC e passo-passo – Nanotec

Riduttori per motori BLDC e passo-passo

Nanotec offre riduttori epicicloidali e riduttori a vite senza fine per motori BLDC e motori passo-passo. I riduttori epicicloidali ad alta coppia forniscono una coppia elevata e un'alta redditività.

Freni per motori BLDC e passo-passo – Nanotec

Freni per motori BLDC e passo-passo

Nanotec offre freni a magnete permanente e freni a molla ad azionamento elettrico. Sono progettati per una tensione di esercizio di 24 VDC e hanno una coppia di tenuta da 35 a 200 Ncm.

Accessori – Nanotec

Accessori

Per i nostri motori, azionamenti lineari e controller è disponibile un'ampia gamma di accessori che semplificano il cablaggio e la messa in funzione dei prodotti Nanotec.

Soluzioni personalizzate – Nanotec

Soluzioni personalizzate

Tutti i cavi motore e gli alberi possono essere modificati individualmente e perfettamente adattati all'applicazione prevista.