Non vincolato, vincolato, esterno - NEMA 11

nema 11 non-captive  linear stepper actuator

LA28 – Attuatore lineare non vincolato - NEMA 11

Attuatore lineare in formato NEMA 11 (28 mm) con elevata forza di compressione e trazione. Il dado filettato è stampata nell'albero cavo ed è disponibile con filettatura trapezoidale o ACME.
  • Dimensione 28 mm
  • NEMA 11 
  • Max. Potenza 50 N - 210 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A - 1.5 A
  • Risoluzione 3.2 µm/passo - 25.4 µm/passo

Attuatori lineari - NEMA 11

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
Max. Potenza
0 N
0 N
Da N
A N
Velocità
0 mm/s
0 mm/s
Da mm/s
A mm/s
Diametro della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Passo della vite
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Corrente per avvolgimento
0 A
0 A
Da A
A A
Lunghezza "A"
0 mm
0 mm
Da mm
A mm

0 Risultati

Articolo Max. Potenza Velocità Diametro della vite Passo della vite Corrente per avvolgimento Lunghezza "A" Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite