Freni per motori BLDC e passo-passo  –  Prodotti

Permanent magnet brake for stepper motors and brushless dc motors

BKE – Freni a magnete permanente

Con il freno BKE, la forza frenante viene applicata mediante un magnete permanente. È disponibile in tre misure ed è progettato per diametri dell'albero di 5 mm e 6,35 mm.
  • Coppia di mantenimento (freno) 40 Ncm - 200 Ncm
  • Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
  • Diametro dell'albero 5 mm - 6.35 mm
  • Potenza nominale 8 W - 11 W
  • Dimensione 32 mm - 42 mm
Spring-loaded brake for stepper motors and brushless dc motors

BWA – Freni a molla

I freni BWA sono freni a molla ad azionamento elettrico e sono progettati come freni statici di mantenimento. Sono disponibili in due misure e possono essere montati direttamente sul motore.
  • Coppia di mantenimento (freno) 35 Ncm - 150 Ncm
  • Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
  • Diametro dell'albero 5 mm - 6.35 mm
  • Potenza nominale 5.9 W - 11 W
  • Dimensione 35 mm - 51.5 mm
Ideal brake for brushless DC and stepper motors: ✓NEMA 17/23/24/34 or 80 mm motors ✓motors without second shaft ✓with gearbox →Get a quote

BCD – Freni a molla

I freni BCD sono freni di stazionamento per motori BLDC e passo-passo. Dotati di albero e flangia, vengono montati sulla parte anteriore del motore.
  • Coppia di mantenimento (freno) 40 Ncm - 500 Ncm
  • Tensione di esercizio (freno) 24 VDC
  • Diametro dell'albero 5 mm - 14 mm
  • Potenza nominale 6.9 W - 13.5 W
  • Dimensione 42 mm - 86 mm

Freni per motori BLDC e passo-passo  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Coppia di mantenimento (freno)
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Diametro dell'albero
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Dimensione
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Potenza nominale
0 W
0 W
Da W
A W
Tensione di esercizio (freno)
0 VDC
0 VDC
Da VDC
A VDC

0 Risultati

Articolo Coppia di mantenimento (freno) Diametro dell'albero Dimensione Potenza nominale Tensione di esercizio (freno) Prezzo