IP65 Motori DC brushless con encoder  –  Prodotti

80 mm flange brushless motor with integrated 3-channel-encoder and halls. IP65

APBA80 – Motore DC brushless IP65 - 80 mm

Con una potenza nominale fino a 1.000 W, i motori BLDC della serie APBA80 non solo sono paragonabili ai servomotori CA da 80 mm in termini di prestazioni, ma sono anche meccanicamente compatibili con…
  • Dimensione 80 mm
  • Potenza nominale 750 W - 1000 W
  • Tensione nominale 48 V
  • Velocità nominale 3000 giri/min

IP65 Motori DC brushless con encoder  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
NEMA
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Freno
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Dimensione
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Lunghezza "A"
0 mm
0 mm
Da mm
A mm
Tensione nominale
0 V
0 V
Da V
A V
Potenza nominale
0 W
0 W
Da W
A W
Velocità nominale
0 giri/min
0 giri/min
Da giri/min
A giri/min
Corrente nominale
0 A
0 A
Da A
A A
Corrente di picco
0 A
0 A
Da A
A A
Coppia nominale
0 Ncm
0 Ncm
Da Ncm
A Ncm

0 Risultati

Articolo NEMA Dimensione Lunghezza "A" Tensione nominale Potenza nominale Velocità nominale Corrente nominale Corrente di picco Coppia nominale Encoder Freno Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite