Cavi di collegamento  –  Prodotti

Cavo M8

Cavo M8

Cavo di collegamento flessibile per freni, privo di PVC e alogeni. Resistente alle temperature da -40°C a + 90°C. Resistente agli oli e alle fiamme in conformità alla norma VDE 0472. Disponibile in…
  • Numero di pali 3  - 8 
  • Lunghezza del cavo 0.15 m - 5 m
  • Tipo di connettore Dritto, angolato, Dritto + angolato 
  • Schermatura  
Cavo M12

Cavo M12

Cavo di collegamento per motori passo-passo, servomotori DC brushless con controller integrato (motori passo-passo) e motori DC brushless in classe di protezione IP65 e con spina integrata.…
  • Numero di pali 4  - 12 
  • Lunghezza del cavo 0.2 m - 5 m
  • Tipo di connettore Dritto, angolato 
  • Schermatura  

Cavi di collegamento  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Lunghezza del cavo
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Adatto per
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.

0 Risultati

Articolo Lunghezza del cavo Adatto per Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite