Motori a rotore interno  –  Prodotti

Small 3-phase BLDC Motor DB22 3,8 to 7,7 Watts

DB22 – Motore DC brushless

Motore miniaturizzato ad alta velocità, elevata potenza e lunga durata. Sono disponibili riduttori planetari dello stesso design per coppie più elevate e una gamma di potenza più ampia. Disponibile…
  • Dimensione 22 mm
  • NEMA
  • Potenza nominale 4 W - 7.7 W
  • Tensione nominale 24 V
  • Velocità nominale 3500 giri/min - 4800 giri/min
Small 3-phase BLDC Motor DB28 6 to 16 Watts

DB28 – Motore DC brushless

Motore BLDC ultracompatto con elevata potenza di uscita, funzionamento fluido e lunga durata di vita. Può essere trasformato in un potente servomotore per gamme di velocità elevate aggiungendo un…
  • Dimensione 28 mm
  • NEMA
  • Potenza nominale 4.2 W - 20.9 W
  • Tensione nominale 15 V - 24 V
  • Velocità nominale 4000 giri/min - 10000 giri/min
DBL36

DBL36 – Motore DC brushless

Motore BLDC estremamente economico di dimensioni 36 mm con velocità nominali da 4500 a 4800 giri/min e coppia nominale da 1,5 a 7 Ncm. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Disponibile in tre…
  • Dimensione 36 mm
  • NEMA
  • Potenza nominale 7.5 W - 33 W
  • Tensione nominale 24 V
  • Velocità nominale 4500 giri/min - 4800 giri/min
3-phase BLDC Motor DB42 30 to 150 Watts

DB42 – Motore DC brushless

Motore a corrente continua con funzionamento molto regolare, lunga durata, elevata accelerazione e velocità fino a 14.000 giri/min. Può essere trasformato in un potente servomotore per gamme di…
  • Dimensione 42 mm
  • NEMA 17 
  • Potenza nominale 26 W - 157 W
  • Tensione nominale 17 V - 48 V
  • Velocità nominale 4000 giri/min - 14000 giri/min
DBL42

DBL42 – Motore DC brushless

Motore BLDC estremamente economico con dimensioni di 42 mm e potenza nominale di 30 W. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni grazie alla velocità nominale di 4000 giri/min e alla coppia nominale di…
  • Dimensione 42 mm
  • NEMA
  • Potenza nominale 40 W
  • Tensione nominale 24 V
  • Velocità nominale 3200 giri/min
DB43

DB43 – Motore DC brushless

Motore BLDC ad alte prestazioni con 6 poli e magneti sinterizzati, quindi circa il 30% di potenza in più rispetto al DB42 con la stessa lunghezza. Con sensori Hall o con encoder magnetico e freno.…
  • Dimensione 42 mm
  • NEMA 17 
  • Potenza nominale 53 W - 138 W
  • Tensione nominale 24 V - 48 V
  • Velocità nominale 3000 giri/min
DB56

DB56 – Motore DC brushless

Motore BLDC economico con sensori Hall integrati di dimensioni NEMA 23 (56 mm). Albero di uscita con appiattimento, quindi ideale per applicazioni con trasmissione di forza positiva. Disponibile…
  • Dimensione 57 mm
  • NEMA
  • Potenza nominale 94 W - 188 W
  • Tensione nominale 36 V
  • Velocità nominale 3000 giri/min
DB59

DB59 – Motore DC brushless

Motore DC brushless ad alta efficienza e funzionamento regolare in due versioni. Con una potenza da 84 W a 220 W a seconda della versione, il DB59 è uno dei motori BLDC più potenti di queste…
  • Dimensione 56 mm
  • NEMA 23 
  • Potenza nominale 84 W - 220 W
  • Tensione nominale 24 V - 48 V
  • Velocità nominale 3500 giri/min
DB80

DB80 – Motore DC brushless

Motore BLDC con flangia di 80 x 80 mm, 8 poli e densità di potenza molto elevata in rapporto alle dimensioni. Con una velocità nominale di 3.000 giri/min. e una tensione nominale di 48 V, è…
  • Dimensione 80 mm
  • NEMA
  • Potenza nominale 283 W - 942 W
  • Tensione nominale 48 V
  • Velocità nominale 3000 giri/min
3-phase BLDC Motor DB87 220 to 660 Watts

DB87 – Motore DC brushless

Motore DC brushless con elevata potenza di uscita e lunga durata. Può essere trasformato in un potente servomotore per gamme di velocità elevate collegando un encoder Nanotec. È possibile aggiungere…
  • Dimensione 87 mm
  • NEMA 34 
  • Potenza nominale 220 W - 660 W
  • Tensione nominale 48 V
  • Velocità nominale 3000 giri/min

Motori a rotore interno  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

Filtro

Mostra configurazioni: No
NEMA
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Encoder
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Dimensione
L'impostazione di questo filtro non produrrebbe alcun risultato con la selezione corrente.
Lunghezza "A"
0 mm
0 mm
Da mm
A mm
Tensione nominale
0 V
0 V
Da V
A V
Potenza nominale
0 W
0 W
Da W
A W
Velocità nominale
0 giri/min
0 giri/min
Da giri/min
A giri/min
Corrente nominale
0 A
0 A
Da A
A A
Corrente di picco
0 A
0 A
Da A
A A
Coppia nominale
0 Ncm
0 Ncm
Da Ncm
A Ncm

0 Risultati

Articolo NEMA Dimensione Lunghezza "A" Tensione nominale Potenza nominale Velocità nominale Corrente nominale Corrente di picco Coppia nominale Encoder Prezzo

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite